Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Compact NS < 630A
Bild av 29371 Schneider Electric

29371

E-nummer: 3188144

Bild av 29371 Schneider Electric
29371
E-nummer: 3188144

Hänglåsdon, fast monterat för vippa NS100-250

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3303430293712
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    NS100...250
    NR100...250
    NSF150...250
    NS100...250 DC
    Easypact CVS100...250
    produktfamilj
    Compact
    enhetens korta namn
    Låsning för 1 till 3 hänglås
    typ av produkt eller komponent
    Lås
    tillbehör / separat kategori
    Nyckellåstillbehör
    serie kompatibilitet
    Compact Compact NS
    Compact Compact NSF
    Compact Compact NR
    montagesätt
    Fast
    Teknisk data
    nyckellås placering
    Vippa
    beskrivning låsmöjligheter
    1 till 3 hänglås
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    87 g
    Förpackning 1 höjd
    3,7 cm
    Förpackning 1 bredd
    9 cm
    Förpackning 1 längd
    11,5 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S03
    Förpackning 2 antal enheter
    40
    Förpackning 2 vikt
    3,82 kg
    Förpackning 2 höjd
    30 cm
    Förpackning 2 bredd
    30 cm
    Förpackning 2 längd
    40 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    P12
    Förpackning 3 antal enheter
    320
    Förpackning 3 vikt
    43,2 kg
    Förpackning 3 höjd
    42 cm
    Förpackning 3 bredd
    80 cm
    Förpackning 3 längd
    120 cm
    Hållbarhetsinformation
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • svenska5
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 337.2 KB
    Datum 2017-12-14
    Filer i dokument
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 793.6 KB
    Datum 2011-09-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    29371 : Hänglåsdon, fast monterat för vippa NS100-250
    Beskrivning
    Hänglåsdon, fast monterat för vippa NS100-250
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    Hänglåsdon, fast monterat för vippa NS100-250
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    29371 : Hänglåsdon, fast monterat för vippa NS100-250
    Beskrivning
    Hänglåsdon, fast monterat för vippa NS100-250
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    Hänglåsdon, fast monterat för vippa NS100-250
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    29371 : Hänglåsdon, fast monterat för vippa NS100-250
    Beskrivning
    Hänglåsdon, fast monterat för vippa NS100-250
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    Hänglåsdon, fast monterat för vippa NS100-250
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.