Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

MX shunt trip release, Compact NS 100 to 630, 380 VAC to 415 VAC 50 Hz, 440 VAC to 480 VAC 60 Hz

E-nummer:
4320815

29388

Rekommenderade ersättningsprodukter

29388 ersätts med:
EAN-kod: 3303430293880
arrow2_down
Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.