Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Compact NS < 630A
Bild av 29406 Schneider Electric
Utgången

29406

E-nummer: 3188105

Bild av 29406 Schneider Electric
Utgången
29406
E-nummer: 3188105

MN 100/130V AC

Visa fler egenskaper
29406  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3303430294061
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    enhetens korta namn
    MN
    typ av produkt eller komponent
    Spänningsutlösare
    enhetsapplikation
    Manövrering
    serie kompatibilitet
    Compact NS
    Compact Compact NB
    Compact Compact NR
    Compact Compact NSF
    Compact Compact NSJ
    spänningsfrigörar typ
    Frånslagstid underspänningsutlösare
    [Uc] manöverspänning
    110...130 V AC 50/60 Hz
    Teknisk data
    tröskelutlösningsspänning
    0.35...0.7 Un öppnar
    0.85 Un stänger
    tillförd effekt
    < 5 VA
    bryttid
    < 50 ms
    hjälpkontaktsplint
    Skruvplint0…1,5 mm²
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,123 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,630 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,400 dm
    Förpackning 1 längd
    0,820 dm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • engelska2
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.2 MB
    Datum 2013-02-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 204.2 KB
    Datum 2012-01-04
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.