Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Compact NS < 630A
Bild av 29433 Schneider Electric
Utgången

29433

Bild av 29433 Schneider Electric
Utgången
29433

MT100/160 110/130V AC

Visa fler egenskaper
29433  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3303430294337
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    enhetens korta namn
    Motordonmodul med SDE adapter
    typ av produkt eller komponent
    Motordon
    enhetsapplikation
    Automatisk fjärderspänning
    serie kompatibilitet
    Compact Compact NS effektbrytare
    Compact Compact NSF effektbrytare
    [In] märkström
    100 A
    160 A
    [Uc] manöverspänning
    110...130 V AC 50/60 Hz
    Teknisk data
    Manövertyp
    Standard
    kontrollsignaltyp
    Underhållen
    Impuls
    responstid
    < 600 ms (öppen)
    < 80 ms (stängd)
    max effektförbrukning i VA
    500 VA stängd
    500 VA öppen
    tillgänglig utrustning
    SDE adapter
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    1,242 kg
    Förpackning 1 höjd
    1,350 dm
    Förpackning 1 bredd
    1,430 dm
    Förpackning 1 längd
    2,030 dm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.