Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Compact NS < 630A
Bild av 29438 Schneider Electric
Utgången

29438

E-nummer: 3188114

Bild av 29438 Schneider Electric
Utgången
29438
E-nummer: 3188114

MT100/160 110/130V DC

Visa fler egenskaper
29438  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3303430294382
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    enhetens korta namn
    Motordonmodul med SDE adapter
    typ av produkt eller komponent
    Motordon
    enhetsapplikation
    Automatisk fjärderspänning
    serie kompatibilitet
    Compact Compact NS effektbrytare
    Compact Compact NSF effektbrytare
    [In] märkström
    100 A
    160 A
    [Uc] manöverspänning
    110...130 V DC
    Teknisk data
    Manövertyp
    Standard
    kontrollsignaltyp
    Impuls
    Underhållen
    responstid
    < 600 ms (öppen)
    < 80 ms (stängd)
    max effektförbrukning i VA
    500 VA stängd
    500 VA öppen
    tillgänglig utrustning
    SDE adapter
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    1,226 kg
    Förpackning 1 höjd
    1,450 dm
    Förpackning 1 bredd
    1,400 dm
    Förpackning 1 längd
    2,000 dm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.