Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Compact NS < 630A
Bild av 29441 Schneider Electric
Utgången

29441

Bild av 29441 Schneider Electric
Utgången
29441

MT100/160 COM

Visa fler egenskaper
29441  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3303430294412
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    enhetens korta namn
    Motor mechanism with communicated auxiliary contact
    typ av produkt eller komponent
    Motordon
    enhetsapplikation
    Automatisk fjärderspänning
    serie kompatibilitet
    Compact Compact NS effektbrytare
    Compact Compact NSF effektbrytare
    [In] märkström
    100 A
    160 A
    [Uc] manöverspänning
    220...240 V AC 50/60 Hz
    Teknisk data
    Manövertyp
    Kommunikation
    kontrollsignaltyp
    Impuls
    Underhållen
    responstid
    < 600 ms (öppen)
    < 80 ms (stängd)
    max effektförbrukning i VA
    500 VA stängd
    500 VA öppen
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    1,368 kg
    Förpackning 1 höjd
    1,350 dm
    Förpackning 1 bredd
    1,450 dm
    Förpackning 1 längd
    1,970 dm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk1
    • engelska1
    • franska1
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.9 MB
    Datum 2005-02-02
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.