Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   ComPact NS > 630A
Bild av 29449 Schneider Electric
Utgången

29449

Bild av 29449 Schneider Electric
Utgången
29449

Ronislås för motordon

Visa fler egenskaper
29449  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3303430294498
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    NSF150...250
    NS100...250 DC
    NS100...250
    produktfamilj
    Compact
    enhetens korta namn
    Nyckellås anpassning
    typ av produkt eller komponent
    Nyckellåsadapter
    tillbehör / separat kategori
    Nyckellåstillbehör
    serie kompatibilitet
    Compact Compact NS
    Compact Compact NSF
    Teknisk data
    nyckellås placering
    Motordon
    typ av nyckellås
    Ronis
    beskrivning låsmöjligheter
    Nyckellås special
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,062 kg
    Förpackning 1 höjd
    4,000 cm
    Förpackning 1 bredd
    6,500 cm
    Förpackning 1 längd
    8,000 cm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk1
    • engelska1
    • franska1
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 353.3 KB
    Datum 2005-02-02
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.