Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   ComPact NS > 630A
Bild av 29452 Schneider Electric

29452

E-nummer: 3188088

Green premium brand logo
Bild av 29452 Schneider Electric
29452
E-nummer: 3188088
Green premium brand logo

Hjälp/signalkontakt växl. lågnivå (OF el SD el SDE el SDV) f. NSX100-630 och INS

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3303430294528
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    enhetens korta namn
    SD
    SDV
    OF
    SDE
    typ av produkt eller komponent
    Hjälpkontakt
    serie kompatibilitet
    Compact Compact NS630b...1600
    Compact Compact NS1600b...3200
    Compact Compact INS
    Compact Compact INSE
    Compact Compact INSJ
    Compact Compact INV
    Compact Compact NG
    Compact Compact NR
    Compact Compact NSX
    Easypact EasyPact CVS
    Typ av erbjudande
    C5
    C4
    sammansättning signalkontakter
    1 Växlande
    Teknisk data
    typ av hjälpkontakter
    Lågnivå
    funktion hjälpkontakter
    Tidigbrytande
    Tidigslutande
    montagesätt
    Clip-on
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    5 A
    [Ie] märkdriftström
    0,3 A DC-12: vid 250 V DC
    0,6 A DC-12: vid 110 V DC
    2,5 A DC-12: vid 48 V DC
    0,03 A DC-14: vid 250 V DC
    0,05 A DC-14: vid 110 V DC
    0,2 A DC-14: vid 48 V DC
    1 A DC-14: vid 24 V DC
    5 A AC-12: vid 110 V AC 50/60 Hz
    5 A AC-12: vid 220/240 V AC 50/60 Hz
    5 A AC-12: vid 250 V AC 50/60 Hz
    5 A AC-12: vid 380/440 V AC 50/60 Hz
    5 A AC-12: vid 48 V AC 50/60 Hz
    5 A AC-12: vid 480 V AC 50/60 Hz
    0,1 A AC-15: vid 480 V AC 50/60 Hz
    1,5 A AC-15: vid 380/440 V AC 50/60 Hz
    2 A AC-15: vid 220/240 V AC 50/60 Hz
    2,5 A AC-15: vid 110 V AC 50/60 Hz
    3 A AC-15: vid 24 V AC 50/60 Hz
    3 A AC-15: vid 48 V AC 50/60 Hz
    5 A DC-12: vid 24 V DC
    minsta last
    1 mA vid 4 V DC
    tillbehör/separata delar
    Reservdelar för Compact NS630b...1600
    Reservdelar för Compact NS1600b...3200
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    24 g
    Förpackning 1 höjd
    1,2 cm
    Förpackning 1 bredd
    7,8 cm
    Förpackning 1 längd
    6 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    BB1
    Förpackning 2 antal enheter
    10
    Förpackning 2 vikt
    251 g
    Förpackning 2 höjd
    17 cm
    Förpackning 2 bredd
    4 cm
    Förpackning 2 längd
    24 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    S02
    Förpackning 3 antal enheter
    100
    Förpackning 3 vikt
    2,75 kg
    Förpackning 3 höjd
    15 cm
    Förpackning 3 bredd
    30 cm
    Förpackning 3 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk13
    • svenska8
    • engelska9
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 71.5 MB
    Datum 2020-02-10
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 67.8 MB
    Datum 2020-01-31
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.2 MB
    Datum 2020-01-01
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Standard auxiliary contact CAD stp (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    686.7 KB
    pdf
    117.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 804.1 KB
    Datum 2019-05-09
    Filer i dokument
    stp
    686.7 KB
    pdf
    117.4 KB
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.1 MB
    Datum 2018-04-23
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.6 MB
    Datum 2018-04-23
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 7.2 MB
    Datum 2017-12-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.5 MB
    Datum 2017-03-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    29452 : 29452_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    29452_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-01
    Beskrivning
    29452_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 204.2 KB
    Datum 2012-01-04
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    29452 : 29452_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    29452_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-01
    Beskrivning
    29452_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    29452 : 29452_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    29452_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-01
    Beskrivning
    29452_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.