Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Compact NS < 630A
Bild av 29455 Schneider Electric
Utgången

29455

Bild av 29455 Schneider Electric
Utgången
29455

A-metermodul 3P 100A

Visa fler egenskaper
29455  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3303430294559
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    NS100...250
    produktfamilj
    Compact
    enhetens korta namn
    Amperemetermodul
    typ av produkt eller komponent
    Amperemeter
    enhetsapplikation
    Mätare
    serie kompatibilitet
    Compact Compact NS effektbrytare
    antal poler
    3P
    [In] märkström
    100 A
    Teknisk data
    noggrannhetsklass
    Klass 4.5
    mätnoggrannhet
    Amperemeter: +/- 6 %
    Miljö
    skyddsklass elektrisk chock
    Klass II
    IP-kapslingsklass
    IP40
    IK-skyddsgrad
    IK04
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,990 kg
    Förpackning 1 höjd
    1,420 dm
    Förpackning 1 bredd
    1,560 dm
    Förpackning 1 längd
    1,810 dm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk1
    • engelska1
    • franska1
    • spanska1
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 982.7 KB
    Datum 2007-05-07
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.