Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Compact NS < 630A
Bild av 29457 Schneider Electric
Utgången

29457

Bild av 29457 Schneider Electric
Utgången
29457

Strömtrafomodul 3P 100/5

Visa fler egenskaper
29457  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3303430294573
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    NS100...250
    produktfamilj
    Compact
    enhetens korta namn
    Strömtransformatormodul
    typ av produkt eller komponent
    Strömtransformator
    enhetsapplikation
    Manövrering
    serie kompatibilitet
    Compact Compact NS effektbrytare
    antal poler
    3P
    [In] märkström
    100 A
    Teknisk data
    strömtransformatorns omsättning
    100/5 A
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,782 kg
    Förpackning 1 höjd
    1,350 dm
    Förpackning 1 bredd
    1,450 dm
    Förpackning 1 längd
    1,750 dm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • svenska2
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    29457 : Strömtrafomodul 3P 100/5
    Beskrivning
    Strömtrafomodul 3P 100/5
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Strömtrafomodul 3P 100/5
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    29457 : Strömtrafomodul 3P 100/5
    Beskrivning
    Strömtrafomodul 3P 100/5
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Strömtrafomodul 3P 100/5
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.