Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Compact NS < 630A
Bild av 29458 Schneider Electric
Utgången

29458

Bild av 29458 Schneider Electric
Utgången
29458

Strömtrafomodul 4P 100/5

Visa fler egenskaper
29458  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3303430294580
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    NS100...250
    INS250
    INV100...250
    produktfamilj
    Compact
    enhetens korta namn
    Strömtransformatormodul
    typ av produkt eller komponent
    Strömtransformator
    enhetsapplikation
    Manövrering
    serie kompatibilitet
    Compact Compact INS effektbrytare
    Compact Compact INV effektbrytare
    Compact Compact NS effektbrytare
    antal poler
    4P
    [In] märkström
    100 A
    Teknisk data
    strömtransformatorns omsättning
    100/5 A
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,945 kg
    Förpackning 1 höjd
    1,350 dm
    Förpackning 1 bredd
    1,450 dm
    Förpackning 1 längd
    1,750 dm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.