Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Compact NS < 630A
Bild av 30408 Schneider Electric
Utgången

30408

E-nummer: 3188204

Bild av 30408 Schneider Electric
Utgången
30408
E-nummer: 3188204

NS160N 4P utan utlösare

Visa fler egenskaper
30408  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3303430304081
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    NS100...250
    typ av produkt eller komponent
    Standardram
    enhetens korta namn
    Compact NS160N
    brytarnamn
    Compact NS160N
    antal poler
    4P
    neutralledares placering
    Vänster
    typ av nät
    AC
    DC
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    Manövertyp
    Vippa
    [In] märkström
    150 A vid 65 °C
    160 A vid 40 °C
    [Ui] isolationsspänning
    750 V överensstämmer med IEC 60947-2 AC 50/60 Hz
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    8 kV överensstämmer med IEC 60947-2
    Ue märkspänning
    690 V överensstämmer med IEC 60947-2 AC 50/60 Hz
    750 V överensstämmer med IEC 60947-2 DC
    kapacitet för brytare
    N
    brytförmåga
    10 kA överensstämmer med UL 508 vid 600 V AC 50/60 Hz
    35 kA överensstämmer med NEMA AB1 HIC vid 480 V AC 50/60 Hz
    85 kA överensstämmer med NEMA AB1 HIC vid 240 V AC 50/60 Hz
    85 kA överensstämmer med UL 508 vid 240 V AC 50/60 Hz
    22 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 525 V AC 50/60 Hz
    35 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
    36 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 380/415 V AC 50/60 Hz
    8 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 660/690 V AC 50/60 Hz
    85 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 220/240 V AC 50/60 Hz
    20 kA överensstämmer med NEMA AB1 HIC vid 600 V AC 50/60 Hz
    35 kA överensstämmer med UL 508 vid 480 V AC 50/60 Hz
    30 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
    [ICS] servicebrytförmåga
    35 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
    36 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 380/415 V AC 50/60 Hz
    85 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 220/240 V AC 50/60 Hz
    22 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 525 V AC 50/60 Hz
    30 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
    8 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 660/690 V AC 50/60 Hz
    lämplighet för isolation
    Ja överensstämmer med IEC 60947-2
    koordinationstyp
    Kategori A
    föroreningsgrad
    3 överensstämmer med IEC 60947
    Teknisk data
    montagesätt
    Fast
    montagefästen
    Bakplattan
    uppströms anslutning
    Front
    nedströms anslutning
    Front
    skyddstyp
    Utan skydd
    mekanisk livslängd
    40000 cycles överensstämmer med IEC 60947-2
    elektrisk livslängd
    20000 cycles överensstämmer med IEC 60947-2 440 V In AC 50/60 Hz
    40000 cycles överensstämmer med IEC 60947-2 440 V In/2 AC 50/60 Hz
    anslutningsavstånd
    35 mm
    Höjd
    161 mm
    Bredd
    140 mm
    Djup
    86 mm
    Miljö
    standarder
    IEC 60947-2
    produktcertifieringar
    LCIE
    ASEFA
    KEMA
    ASTA
    IP-kapslingsklass
    IP40 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK07 överensstämmer med EN 50102
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −50…85 °C
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    1,975 kg
    Förpackning 1 höjd
    1,400 dm
    Förpackning 1 bredd
    1,420 dm
    Förpackning 1 längd
    1,750 dm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • engelska1
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 960.5 KB
    Datum 2006-01-23
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.