Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Compact NS < 630A
Bild av 30500 Schneider Electric
Utgången

30500

E-nummer: 3188083

Bild av 30500 Schneider Electric
Utgången
30500
E-nummer: 3188083

MA150 3P för NS160/250

Visa fler egenskaper
30500  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3303430305002
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    NS100...250
    typ av produkt eller komponent
    Utlösare
    produktserie kompatibilitet
    Compact NS160
    Compact NS250
    enhetsapplikation
    Motor
    antal poler
    3P
    antal skyddade poler
    3t
    typ av nät
    AC
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    utlösarnamn
    MA
    utlösarteknik
    Magnetiskt
    utlösarenhetens skyddsfunktioner
    I
    skyddstyp
    Korttidsskydd (magnetiskt) I
    märkström utlösare
    150 A vid 65 °C
    Teknisk data
    neutral skyddsinställning
    Inget skydd
    korttidsskydd inställningsområde Isd
    Justerbar
    [Isd] korttidsskydd inställningsområde
    9...14 x In
    Miljö
    standarder
    IEC 60947-2
    produktcertifieringar
    ASEFA
    KEMA
    ASTA
    LCIE
    IP-kapslingsklass
    IP40 överensstämmer med IEC 60529
    föroreningsgrad
    3 överensstämmer med IEC 60947
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −50…85 °C
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,342 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,660 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,860 dm
    Förpackning 1 längd
    1,060 dm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • engelska1
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 960.5 KB
    Datum 2006-01-23
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.