Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Compact NS < 630A
Bild av 30561 Schneider Electric
Utgången

30561

Bild av 30561 Schneider Electric
Utgången
30561

Mätmodul 3p 150/5A med spänningsutgång

Visa fler egenskaper
30561  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3303430305613
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    NS100...250
    produktfamilj
    Compact
    enhetens korta namn
    CT modul och spänningsutgång
    typ av produkt eller komponent
    Strömtransformator
    enhetsapplikation
    Manövrering
    serie kompatibilitet
    Compact Compact NS effektbrytare
    antal poler
    3P
    [In] märkström
    150 A
    Teknisk data
    strömtransformatorns omsättning
    150/5 A
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,960 kg
    Förpackning 1 höjd
    1,300 dm
    Förpackning 1 bredd
    1,500 dm
    Förpackning 1 längd
    1,000 dm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.