Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   ComPact INS/INV
Bild av 31115 Schneider Electric

31115

E-nummer: 3158230

Green premium brand logo
Bild av 31115 Schneider Electric
31115
E-nummer: 3158230
Green premium brand logo

Lastfrånskiljare INS630 4 pol 630 A

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3303430311157
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Compact
    typ av produkt eller komponent
    Lastfrånskiljare
    produktnamn
    Compact INS
    antal poler
    4P
    typ av nät
    DC
    AC
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    [Ie] märkdriftström
    630 A AC-22A: AC 50/60 Hz 220/240 V
    630 A AC-22A: AC 50/60 Hz 380/415 V
    630 A AC-22A: AC 50/60 Hz 440/480 V
    630 A AC-22A: AC 50/60 Hz 480 V Nema
    630 A AC-22A: AC 50/60 Hz 500/525 V
    630 A AC-22A: AC 50/60 Hz 660/690 V
    630 A AC-23A: AC 50/60 Hz 220/240 V
    630 A AC-23A: AC 50/60 Hz 380/415 V
    630 A AC-23A: AC 50/60 Hz 440/480 V
    630 A AC-23A: AC 50/60 Hz 480 V Nema
    630 A AC-23A: AC 50/60 Hz 500/525 V
    630 A AC-23A: AC 50/60 Hz 660/690 V
    550 A DC-22A: DC 125 V 2 poler i serie
    550 A DC-22A: DC 250 V 4 poler i serie
    550 A DC-23A: DC 125 V 2 poler i serie
    550 A DC-23A: DC 250 V 4 poler i serie
    630 A DC-23B: DC 125 V 2 poler i serie
    630 A DC-23B: DC 250 V 4 poler i serie
    [Ui] isolationsspänning
    750 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    8 kV
    8 kV conforming to IEC 60947-3
    [Ith] termisk ström fritt i luft
    630 A vid 60 °C
    [Icm] märkslutförmåga
    330 kA med effektbrytare som uppströms skydd 690 V AC vid 50/60 Hz
    50 kA lastfrånskiljare ensam 690 V AC vid 50/60 Hz
    Ue märkspänning
    250 V DC
    690 V AC 50/60 Hz
    lämplighet för isolation
    Yes
    positionsindikering
    Ja
    synligt brytställe