Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   ComPact INS/INV
Bild av 31180 Schneider Electric

31180

Green premium brand logo
Bild av 31180 Schneider Electric
31180
Green premium brand logo

Lastfrånskiljare med synligt brytställe INV100 3 pol 100 A, röd-gul

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3303430311805
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Compact
    produktnamn
    Compact INV
    typ av produkt eller komponent
    Lastfrånskiljare
    antal poler
    3P
    typ av nät
    DC
    AC
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    färg på handtag
    Röd
    [Ie] märkdriftström
    100 A AC-21A: AC 50/60 Hz 220/240 V
    100 A AC-21A: AC 50/60 Hz 380/415 V
    100 A AC-21A: AC 50/60 Hz 440/480 V
    100 A AC-21A: AC 50/60 Hz 480 V Nema
    100 A AC-21A: AC 50/60 Hz 500/525 V
    100 A AC-21A: AC 50/60 Hz 660/690 V
    100 A AC-22A: AC 50/60 Hz 220/240 V
    100 A AC-22A: AC 50/60 Hz 380/415 V
    100 A AC-22A: AC 50/60 Hz 440/480 V
    100 A AC-22A: AC 50/60 Hz 480 V Nema
    100 A AC-22A: AC 50/60 Hz 500/525 V
    100 A AC-22A: AC 50/60 Hz 660/690 V
    100 A AC-23A: AC 50/60 Hz 220/240 V
    100 A AC-23A: AC 50/60 Hz 380/415 V
    100 A AC-23A: AC 50/60 Hz 440/480 V
    100 A AC-23A: AC 50/60 Hz 480 V Nema
    100 A AC-23A: AC 50/60 Hz 500/525 V
    100 A AC-23A: AC 50/60 Hz 660/690 V
    100 A DC-21A: DC 125 V 2 poler i serie
    100 A DC-22A: DC 125 V 2 poler i serie
    100 A DC-23B: DC 125 V 2 poler i serie
    [Ui] isolationsspänning
    750 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    8 kV
    [Ith] termisk ström fritt i luft
    100 A vid 60 °C
    [Icm] märkslutförmåga
    30 kA lastfrånskiljare ensam 690 V AC vid 50/60 Hz
    330 kA med effektbrytare som uppströms skydd 690 V AC vid 50/60 Hz
    Ue märkspänning
    125 V DC
    690 V AC 50/60 Hz
    lämplighet för isolation
    Ja
    positionsindikering
    Ja
    synligt brytställe
    Ja
    föroreningsgrad
    3
    Teknisk data
    Manövertyp
    Vridhandtag
    montagesätt
    Fast
    montagefästen
    Skena
    Plåt
    uppströms anslutning
    Front
    nedströms anslutning
    Front
    maxeffekt
    22 kW AC-23: vid 220/240 VAC 50/60 Hz
    22 kW AC-23: vid 230 V (Nema)AC 50/60 Hz
    45 kW AC-23: vid 380/415 VAC 50/60 Hz
    55 kW AC-23: vid 440 VAC 50/60 Hz
    55 kW AC-23: vid 480 V (Nema)AC 50/60 Hz
    55 kW AC-23: vid 500/525 VAC 50/60 Hz
    55 kW AC-23: vid 660/690 VAC 50/60 Hz
    dimensionerad funktion
    Oavbruten
    [Icw] märkkorttidsström
    1,8 kA under 30 s överensstämmer med IEC 60947-3
    2,2 kA under 20 s överensstämmer med IEC 60947-3
    4,9 kA under 3 s överensstämmer med IEC 60947-3
    8,5 kA under 1 s överensstämmer med IEC 60947-3
    mekanisk livslängd
    15000 cycles
    elektrisk livslängd
    1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz AC-22A:
    1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz AC-22A:
    1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz AC-22A:
    1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz AC-23A:
    1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz AC-23A:
    1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz AC-23A:
    1500 cycles 125 V DC DC-22A:
    1500 cycles 125 V DC DC-23A:
    anslutningsavstånd
    45 mm
    Höjd
    136 mm
    Bredd
    140 mm
    Djup
    96 mm
    nettovikt
    2 kg
    Miljö
    standarder
    IEC 60947-3
    IEC 60947-1
    produktcertifieringar
    CCC
    KEMA-KEUR
    IP-kapslingsklass
    IP40 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK07 överensstämmer med EN 50102
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −50…85 °C
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    2,295 kg
    Förpackning 1 höjd
    13,700 cm
    Förpackning 1 bredd
    17,000 cm
    Förpackning 1 längd
    16,200 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk10
    • svenska8
    • engelska6
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 67.8 MB
    Datum 2020-01-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 41.2 MB
    Datum 2019-12-09
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    VISIBLE BREAK SWITCH DISCONNECTOR (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    321.6 KB
    zip
    308.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 629.8 KB
    Datum 2013-09-26
    Filer i dokument
    stp
    321.6 KB
    zip
    308.2 KB
    Auxiliary contact\Early-make contact CAF (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dxf
    38.2 KB
    dwf
    3.6 KB
    wmf
    13.6 KB
    dwg
    35 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 90.4 KB
    Datum 2005-06-07
    Filer i dokument
    dxf
    38.2 KB
    dwf
    3.6 KB
    wmf
    13.6 KB
    dwg
    35 KB
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 961.2 KB
    Datum 2018-03-19
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3 MB
    Datum 2018-03-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    31180 : Lastfrånskiljare med synligt brytställe INV100 3 pol 100 A, röd-gul
    Beskrivning
    Lastfrånskiljare med synligt brytställe INV100 3 pol 100 A, röd-gul
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-02
    Beskrivning
    Lastfrånskiljare med synligt brytställe INV100 3 pol 100 A, röd-gul
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    31180 : Lastfrånskiljare med synligt brytställe INV100 3 pol 100 A, röd-gul
    Beskrivning
    Lastfrånskiljare med synligt brytställe INV100 3 pol 100 A, röd-gul
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-02
    Beskrivning
    Lastfrånskiljare med synligt brytställe INV100 3 pol 100 A, röd-gul
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    31180 : Lastfrånskiljare med synligt brytställe INV100 3 pol 100 A, röd-gul
    Beskrivning
    Lastfrånskiljare med synligt brytställe INV100 3 pol 100 A, röd-gul
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-02
    Beskrivning
    Lastfrånskiljare med synligt brytställe INV100 3 pol 100 A, röd-gul
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.