Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Compact NS < 630A
Bild av 32516 Schneider Electric
Utgången

32516

E-nummer: 3188190

Green premium brand logo
Bild av 32516 Schneider Electric
Utgången
32516
E-nummer: 3188190
Green premium brand logo

Plug-in sockel 3P

Visa fler egenskaper
32516  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3303430325161
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    typ av produkt eller komponent
    Plug-in sockel
    tillbehör / separat kategori
    Montagetillbehör
    serie kompatibilitet
    Compact Compact NS effektbrytare
    brytarnamn
    Compact NS630DC
    Compact NS400DC
    Compact NS630
    Compact NS400
    antal poler
    3P
    Teknisk data
    montagesätt
    Plug-in
    [In] märkström
    630 A
    jordfelsskydd
    Utan
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    2,573 kg
    Förpackning 1 höjd
    1,120 dm
    Förpackning 1 bredd
    1,940 dm
    Förpackning 1 längd
    3,520 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska4
    • engelska5
    • franska3
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.2 MB
    Datum 2017-10-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1,002.8 KB
    Datum 2005-02-03
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.4 MB
    Datum 2017-03-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 996.7 KB
    Datum 2012-04-12
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    32516 : 32516_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    32516_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    32516_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 246.6 KB
    Datum 2016-11-10
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    32516 : 32516_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    32516_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    32516_REACH_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.