Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 33071 Schneider Electric

Visa alla Micrologic

Micrologic - 33071

Produkter

Bild av 33071 Schneider Electric
Visa alla Micrologic
Micrologic - 33071
Produkter

Skyddsmodul Micrologic 2.0 A (LI) med amperemeter för NT/NW

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430330714
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktområde
    Masterpact NT
    Masterpact NW
    produkt eller komponenttyp
    Styrenhet
    kompatibilitetsintervall
    Masterpact NT06...16
    Masterpact NW08...40
    Masterpact NW40b...63
    enhetsapplikation
    Distribution
    poltal
    3P
    4P
    typ av nät
    AC
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    utlösarnamn
    Micrologic 2.0 A
    utlösarteknik
    Elektronisk
    utlösarenhetens skyddsfunktioner
    Grundskydd
    märkström utlösare
    630 A ( 50 °C )
    800 A ( 50 °C )
    1000 A ( 50 °C )
    1250 A ( 50 °C )
    1600 A ( 50 °C )
    2000 A ( 50 °C )
    3200 A ( 50 °C )
    5000 A ( 50 °C )
    6300 A ( 50 °C )
    2500 A ( 50 °C )
    4000 A ( 50 °C )
    skyddstyp
    Momentant kortslutningsskydd
    Överlastskydd (lång tid)
    Teknisk data
    långtids pick-up justering typ Ir
    9 justerbara inställningar
    långtids inställningsområde
    0.4...1 x In
    långtidsfördröjning inställningsområde
    Justerbar
    [tr] inställning långtids fördröjning
    11 s 7.2 x Ir
    16 s 6 x Ir
    400 s 1.5 x Ir
    0.69 s 7.2 x Ir
    0.7 s 6 x Ir
    0.7 s 7.2 x Ir
    1 s 6 x Ir
    1.38 s 7.2 x Ir
    100 s 1.5 x Ir
    12 s 6 x Ir
    12.5 s 1.5 x Ir
    13.8 s 7.2 x Ir
    16.6 s 7.2 x Ir
    2 s 6 x Ir
    2.7 s 7.2 x Ir
    20 s 6 x Ir
    200 s 1.5 x Ir
    24 s 6 x Ir
    25 s 1.5 x Ir
    300 s 1.5 x Ir
    4 s 6 x Ir
    5.5 s 7.2 x Ir
    50 s 1.5 x Ir
    500 s 1.5 x Ir
    600 s 1.5 x Ir
    8 s 6 x Ir
    8.3 s 7.2 x Ir
    termiska minnet
    20 mn
    momentant inställningsområde typ Ii
    9 justerbara inställningar
    momentant inställningsområde
    1.5...10 x In
    displaytyp
    Digital display
    typ av mätning
    Amperemeter
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • engelska
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Micrologic A and E Control units - User manual (Version 07)
    Guide d'exploitation Masterpact NT06-16 CEI (Version 07)
    User manual Masterpact NT06-16 IEC (Version 06)
    Datum 2018-10-31
    Storlek 4.8 MB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    EoLI-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Version 1.0)
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    PEP-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Version 1.0)
    PEP Masterpact NW08 to NW40 circuit breaker (Version 1.1)
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.