Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 33511 Schneider Electric

Visa alla Micrologic

Micrologic - 33511

Produkter

Bild av 33511 Schneider Electric
Visa alla Micrologic
Micrologic - 33511
Produkter

Skyddsmodul Micrologic 5.0 (LSI) för fast NS630b-3200

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430335115
  • Lagerkod
    BOM produkt
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktområde
    NS1600b...3200
    NS630b...1600
    produkt eller komponenttyp
    Styrenhet
    kompatibilitetsintervall
    Compact NS1600b...3200
    Compact NS630b...1600
    enhetsapplikation
    Distribution
    poltal
    3P
    4P
    antal skyddade poler
    3t
    3t + N/2
    4t
    typ av nät
    AC
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    utlösarnamn
    Micrologic 5.0
    utlösarteknik
    Elektronisk
    utlösarenhetens skyddsfunktioner
    Selektivt skydd
    märkström utlösare
    630 A ( 50 °C )
    800 A ( 50 °C )
    1000 A ( 50 °C )
    1250 A ( 50 °C )
    1600 A ( 50 °C )
    2000 A ( 50 °C )
    3200 A ( 50 °C )
    2500 A ( 50 °C )
    skyddstyp
    Momentant kortslutningsskydd
    Överlastskydd (lång tid)
    Korttidsskydd
    Teknisk data
    montagesätt
    Utdragbar
    Fast
    långtids pick-up justering typ Ir
    Justerbar
    långtids inställningsområde
    0.4...1 x In
    långtidsfördröjning inställningsområde
    9 justerbara inställningar
    [tr] inställning långtids fördröjning
    0.7...16.6 s 7.2 x Ir
    0.7...24 s 6 x Ir
    12.5...600 s 1.5 x Ir
    termiska minnet
    20 mn
    korttidsskydd pick-up inställning Isd
    9 justerbara inställningar
    [Isd] korttidsskydd pick-upp område
    1.5...10 x Ir
    korttidsfördröjning justeringstyp
    5 justerbara inställningar
    [tsd] tidsjustering korttidsskydd
    0.02...0.5 s
    momentant inställningsområde typ Ii
    Justerbar
    momentant inställningsområde
    2...15 x In
    Från
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Version 3.3)
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable remote control Circuit-Breaker + Accessories (Version 10)
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable Circuit-Breaker + Accessories (Version 12)
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.