Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Thorsman fästmateriel
Bild av 3780725 Schneider Electric

3780725

E-nummer: 1545516

Green premium brand logo
Bild av 3780725 Schneider Electric
3780725
E-nummer: 1545516
Green premium brand logo

Kragskruv TSB-4,2x32 PH2 borrspets sexkantigt huvud borrspets,helgängad, 100/fp

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    7315880047452
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Thorsman
    typ av produkt eller komponent
    Skruv
    enhetens korta namn
    TSB
    enhetsapplikation
    Plåt 2 x 1,5 mm
    skruvtyp
    Fullt gängad med singelgänga
    verktygstyp
    skruvmejsel
    magnetisk sockel
    kvantitet per set
    Sats om 100
    Teknisk data
    skruvdiameter
    4,2 mm
    skruvlängd
    32 mm
    typ av skruvhuvud
    Sexkantig
    typ av skruvmejsel
    Philips nr 2
    centrering kragdiameter
    8,3 mm
    material
    Skruv: härdat stål elektropläterad
    produktens vikt
    0,0028 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    2,800 g
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska4
    • engelska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Installationsmateriel - produktkatalog (Version 1.0)
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.8 MB
    Datum 2018-12-20
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 83.1 MB
    Datum 2016-12-02
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.6 MB
    Datum 2017-11-29
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    3780725 : Kragskruv TSB-4,2x32 PH2 borrspets sexkantigt huvud borrspets,helgängad, 100/fp
    Beskrivning
    Kragskruv TSB-4,2x32 PH2 borrspets sexkantigt huvud borrspets,helgängad, 100/fp
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-19
    Beskrivning
    Kragskruv TSB-4,2x32 PH2 borrspets sexkantigt huvud borrspets,helgängad, 100/fp
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Screws - Product Environmental Profile (Version 1.0)
    Beskrivning
    Product Environmental Profile
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 167 KB
    Datum 2011-11-01
    Beskrivning
    Product Environmental Profile
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    3780725 : Kragskruv TSB-4,2x32 PH2 borrspets sexkantigt huvud borrspets,helgängad, 100/fp
    Beskrivning
    Kragskruv TSB-4,2x32 PH2 borrspets sexkantigt huvud borrspets,helgängad, 100/fp
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-19
    Beskrivning
    Kragskruv TSB-4,2x32 PH2 borrspets sexkantigt huvud borrspets,helgängad, 100/fp
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.