Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Thorsman fästmateriel
Bild av 3782820 Schneider Electric

3782820

E-nummer: 1547012

Green premium brand logo
Bild av 3782820 Schneider Electric
3782820
E-nummer: 1547012
Green premium brand logo

Gipsskruv TSI-3,9x41 PH upphöjt försänkt huvud härdat/galvaniserat stål, 100/fp

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    7315883782824
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Thorsman
    typ av produkt eller komponent
    Skruv
    enhetens korta namn
    TSI
    enhetsapplikation
    Träreglar
    Vid montering av gipsskivor mot regelverk av stål och trä
    skruvtyp
    Fullt gängad
    verktygstyp
    screwdriver
    powerdriver
    kvantitet per set
    Sats om 100
    Teknisk data
    skruvdiameter
    3,9 mm
    skruvlängd
    41 mm
    typ av skruvhuvud
    Försänkt
    typ av skruvmejsel
    Philips nr 2
    material
    Skruv: härdat stål elektropläterad
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    2,100 g
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)