Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Defem trådstegar
Bild av 5002634 Schneider Electric
Utgången

5002634

E-nummer: 5002634

Green premium brand logo
Bild av 5002634 Schneider Electric
Utgången
5002634
E-nummer: 5002634
Green premium brand logo

CombiRack 19" 42U stål elförzinkad 800 mm

Visa fler egenskaper
5002634 har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3606480524523
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Defem
    produktnamn
    Defem Combirack 19"
    typ av produkt eller komponent
    Byggsats
    antal rackenhet
    42U
    Teknisk data
    montering
    Med skruvar
    material
    Stål (elektrogalvaniserad)
    korrosivitetsklass
    C1
    bredd
    800 mm
    höjd
    2000 mm
    djup
    195 mm
    vikt
    4010 kg / sats om 100
    Miljö
    miljökarakteristik
    Uppvärmd anläggning med låg exponering mot korrosion hotell och kontor
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    44,400 g
    Förpackning 1 längd
    1,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen