Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Defem trådstegar
Bild av 5002643 Schneider Electric
Utgången

5002643

E-nummer: 5002643

Green premium brand logo
Bild av 5002643 Schneider Electric
Utgången
5002643
E-nummer: 5002643
Green premium brand logo

CombiRack 19" 46U add-on stål elförzinkad 600 mm

Visa fler egenskaper
5002643 har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3606480524554
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Defem
    produktnamn
    Defem Combirack 19"
    typ av produkt eller komponent
    Tillbehörssats
    antal rackenhet
    46U
    Teknisk data
    montering
    Med skruvar
    material
    Stål (elektrogalvaniserad)
    korrosivitetsklass
    C1
    bredd
    600 mm
    höjd
    2200 mm
    djup
    195 mm
    vikt
    2530 kg / sats om 100
    Miljö
    miljökarakteristik
    Uppvärmd anläggning med låg exponering mot korrosion hotell och kontor
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    31,100 g
    Förpackning 1 längd
    1,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen