Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Visa alla   OptiLine 50
Bild av 5583014 Schneider Electric

5583014

E-nummer: 1163510

Green premium brand logo
Bild av 5583014 Schneider Electric
5583014
E-nummer: 1163510
Green premium brand logo

Konsol TTA-KV35 fast

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    7315880010241
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Thorsman
    typ av produkt eller komponent
    Fast konsoll
    kvantitet per set
    Set med 10 st
    Teknisk data
    kanalmaterial
    Aluminium
    Plast
    kanalstorlek
    140 x 63 mm
    120 x 63 mm
    140H x 63 mm
    montering
    Med skruvar
    material
    Aluminium
    längd
    43 mm
    höjd
    130 mm
    bredd
    28 mm
    Miljö
    operating temperature
    -25…60 °C
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska5
    • engelska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Thorsman installationssystem (Version 5.0)
    Beskrivning
    Thorsman F80, OptiLine F50 och Unica System+ - kanalsystem med riktigt smarta tillbehör – för optimala installationer. Sortimentet som presenteras i denna katalog är det vi kommer att behålla i framtiden och som tillsammans med OptiLine kommer att utgöra ett brett sortiment för alla typer av installationer. Här finns allt ifrån kanaler, uttag, golvboxar och förinstallerat till snabbkopplingar. Totalt cirka 2000 produkter – det är vad vi kallar bredd.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 17 MB
    Datum 2019-09-30
    Beskrivning
    Thorsman F80, OptiLine F50 och Unica System+ - kanalsystem med riktigt smarta tillbehör – för optimala installationer. Sortimentet som presenteras i denna katalog är det vi kommer att behålla i framtiden och som tillsammans med OptiLine kommer att utgöra ett brett sortiment för alla typer av installationer. Här finns allt ifrån kanaler, uttag, golvboxar och förinstallerat till snabbkopplingar. Totalt cirka 2000 produkter – det är vad vi kallar bredd.
    installation system Optiline 50 (Version 1.2)
    Beskrivning
    all the components to create a complete trunking installation with 230 V and low current (RJ45) outlets.very fast and reliable coupling system.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 16.9 MB
    Datum 2019-06-12
    Beskrivning
    all the components to create a complete trunking installation with 230 V and low current (RJ45) outlets.very fast and reliable coupling system.
    Thorsman F80 installation System (Version 2.0)
    Beskrivning
    trunking, floor boxes poles, postts etc : 200 pages of the F80 system.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 10.3 MB
    Datum 2018-04-26
    Beskrivning
    trunking, floor boxes poles, postts etc : 200 pages of the F80 system.
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    5583014 : Konsol TTA-KV35 fast
    Beskrivning
    Konsol TTA-KV35 fast
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-24
    Beskrivning
    Konsol TTA-KV35 fast
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    5583014 : Konsol TTA-KV35 fast
    Beskrivning
    Konsol TTA-KV35 fast
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-24
    Beskrivning
    Konsol TTA-KV35 fast
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    5583014 : Konsol TTA-KV35 fast
    Beskrivning
    Konsol TTA-KV35 fast
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-24
    Beskrivning
    Konsol TTA-KV35 fast
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.2)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 311.9 KB
    Datum 2019-04-23
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /