Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OptiLine 50
Bild av 5590410 Schneider Electric

5590410

E-nummer: 1163760

Green premium brand logo
Bild av 5590410 Schneider Electric
5590410
E-nummer: 1163760
Green premium brand logo

Tätningsstav TTI-T3045 Svart

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    7315885590410
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Thorsman
    product type
    Ljudisoleringsremsa
    kvantitet per set
    Sats om 4
    Teknisk data
    kompatibilitetsintervall
    Stago
    OptiLine 50
    kanalmaterial
    Aluminium
    Plast
    kanalstorlek
    120 x 63 mm
    140 x 63 mm
    80 x 63 mm
    100 x 63 mm
    140H x 63 mm
    dämpning
    53 dB
    material
    Skumgummi
    längd
    350 mm
    höjd
    30 mm
    bredd
    45 mm
    Miljö
    operating temperature
    −25…60 °C
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    40,000 g
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja