Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Visa alla   Thorsman installationssystem
Bild av 5591733 Schneider Electric

5591733

E-nummer: 1161150

Green premium brand logo
Bild av 5591733 Schneider Electric
5591733
E-nummer: 1161150
Green premium brand logo

Kabelhylla dubbel Stål

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    7315885591738
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Thorsman
    produktnamn
    Thorsman TTS
    typ av produkt eller komponent
    Dubbel mantel
    serie kompatibilitet
    TAS+
    Stago
    kvantitet per set
    1 m
    Teknisk data
    kanalmaterial
    Stål
    kanalstorlek
    165V x 52 mm
    215V x 52 mm
    165W x 52 mm
    110 x 52 mm
    montering
    Snäppfäste
    material
    Förzinkad stålplåt omålad
    längd
    1000 mm
    höjd
    41 mm
    bredd
    33 mm
    Miljö
    direktiv
    73/23/EEC - lågspänningsdirektiv
    93/68/EEC - lågspännings direktiv
    standarder
    EN 50085-1:2005
    EN 50085-2-1:2006
    omgivningstemeperatur vid drift
    -20…60 °C
    IP-kapslingsklass
    IP20
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska5
    • engelska1
    • franska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Thorsman installationssystem (Version 5.0)
    Beskrivning
    Thorsman F80, OptiLine F50 och Unica System+ - kanalsystem med riktigt smarta tillbehör – för optimala installationer. Sortimentet som presenteras i denna katalog är det vi kommer att behålla i framtiden och som tillsammans med OptiLine kommer att utgöra ett brett sortiment för alla typer av installationer. Här finns allt ifrån kanaler, uttag, golvboxar och förinstallerat till snabbkopplingar. Totalt cirka 2000 produkter – det är vad vi kallar bredd.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 17 MB
    Datum 2019-09-30
    Beskrivning
    Thorsman F80, OptiLine F50 och Unica System+ - kanalsystem med riktigt smarta tillbehör – för optimala installationer. Sortimentet som presenteras i denna katalog är det vi kommer att behålla i framtiden och som tillsammans med OptiLine kommer att utgöra ett brett sortiment för alla typer av installationer. Här finns allt ifrån kanaler, uttag, golvboxar och förinstallerat till snabbkopplingar. Totalt cirka 2000 produkter – det är vad vi kallar bredd.
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 826.1 KB
    Datum 2019-02-21
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    5591733 : Kabelhylla dubbel Stål
    Beskrivning
    Kabelhylla dubbel Stål
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-27
    Beskrivning
    Kabelhylla dubbel Stål
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    5591733 : Kabelhylla dubbel Stål
    Beskrivning
    Kabelhylla dubbel Stål
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-27
    Beskrivning
    Kabelhylla dubbel Stål
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    5591733 : Kabelhylla dubbel Stål
    Beskrivning
    Kabelhylla dubbel Stål
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-27
    Beskrivning
    Kabelhylla dubbel Stål
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.2)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 311.9 KB
    Datum 2019-04-23
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /