
Jordfelsrelä, Vigirex, RH197P med prealarm, 0,03-30 A, 0-4,5 s, 24-130 V DC, 48 V AC
56505
EAN-kod: 3303430565055
Lagerkod: Ej lagerförd
VigiPacT-reläer säkerställer samordning med ComPacT-effektbrytare (bortkoppling inom 40 ms)
Kontinuerlig övervakning av strömförsörjningen, relä-/toroidförbindelsen och den interna elektroniken
Förstärkt isolering av VigiPacT-reläer (överspänningskategori IV)
Åtkomst till inställningar som skyddas av ett lock som kan förseglas med bly eller ett lösenord
Ökad hållbarhet med programmet för miljödata
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
49 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ja
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
27
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja