Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Thorsman installationssystem
Bild av 5960251 Schneider Electric

5960251

E-nummer: 1168008

Green premium brand logo
Bild av 5960251 Schneider Electric
5960251
E-nummer: 1168008
Green premium brand logo

DIN-kapsling CYB-PN F80 1-4 mod Vit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    7315880083986
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Thorsman
    produktnamn
    Thorsman CYB
    typ av produkt eller komponent
    DIN-kapsling
    färg
    Vit (NCS 0701-G46Y)
    kvantitet per set
    1 st
    Teknisk data
    montageposition
    Horisontell
    Vertikal
    18 mm avstånd
    4
    montagefästen
    Service bärare med 80 mm front
    montering
    Snäppfäste
    enhetskomposition
    Ledat lock
    material
    PC/ABS
    längd
    168 mm
    höjd
    84 mm
    bredd
    86 mm
    Miljö
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…40 °C
    IP-kapslingsklass
    IP20
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    211,000 g
    Förpackning 1 höjd
    90,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    100,000 mm
    Förpackning 1 längd
    175,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    Enligt våra försäljningsvillkor
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska4
    • engelska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Thorsman installationssystem (Version 6.0)
    Beskrivning
    Thorsman F80, OptiLine F50 och Unica System+ - kanalsystem med riktigt smarta tillbehör – för optimala installationer. Sortimentet som presenteras i denna katalog är det vi kommer att behålla i framtiden och som tillsammans med OptiLine kommer att utgöra ett brett sortiment för alla typer av installationer. Här finns allt ifrån kanaler, uttag, golvboxar och förinstallerat till snabbkopplingar. Totalt cirka 2000 produkter – det är vad vi kallar bredd.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 16.8 MB
    Datum 2020-08-18
    Beskrivning
    Thorsman F80, OptiLine F50 och Unica System+ - kanalsystem med riktigt smarta tillbehör – för optimala installationer. Sortimentet som presenteras i denna katalog är det vi kommer att behålla i framtiden och som tillsammans med OptiLine kommer att utgöra ett brett sortiment för alla typer av installationer. Här finns allt ifrån kanaler, uttag, golvboxar och förinstallerat till snabbkopplingar. Totalt cirka 2000 produkter – det är vad vi kallar bredd.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 607.2 KB
    Datum 2012-03-16
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    5960251 : DIN-kapsling CYB-PN F80 1-4 mod Vit
    Beskrivning
    DIN-kapsling CYB-PN F80 1-4 mod Vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    DIN-kapsling CYB-PN F80 1-4 mod Vit
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    5960251 : 5960251_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    5960251_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    5960251_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    5960251 : DIN-kapsling CYB-PN F80 1-4 mod Vit
    Beskrivning
    DIN-kapsling CYB-PN F80 1-4 mod Vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    DIN-kapsling CYB-PN F80 1-4 mod Vit
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.