Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Wibe kabelstegar
Bild av 716201 Schneider Electric

716201

E-nummer: 1122322

Green premium brand logo
Bild av 716201 Schneider Electric
716201
E-nummer: 1122322
Green premium brand logo

T-avgrening 16-150 stål Zinkpox vit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    7321677162017
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Wibe
    produktområde
    Wibe kabelstegar
    typ av produkt eller komponent
    T-koppling
    enhetens korta namn
    16
    Teknisk data
    innerradie
    268 mm
    typ av sidoprofil
    Sluten profil
    typ av stegpinne
    Perforerad profil
    produktdestination
    Kabelstege 150 mmbredd
    material med ytbehandling
    Stål, Zinkpox Vit
    korrosionsklass
    C5-I
    längd
    944 mm
    höjd
    55 mm
    bredd
    547 mm
    vikt
    300 kg / sats om 100
    Miljö
    monteringsplats
    Area with almost permanent high levels of humidity and airborne pollution tunnels and dockyards
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    3 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,1 cm
    Förpackning 1 bredd
    54,7 cm
    Förpackning 1 längd
    94,4 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska6
    • engelska2
    • franska2
    • italienska2
    • tyska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Wibe och Defem Kabelförläggningssystem (Version 1.0)
    Beskrivning
    Produktkatalog Kabelförläggningssortimentet med alla nödvändiga komponenter – för en komplett lösning.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 72.1 MB
    Datum 2020-09-30
    Beskrivning
    Produktkatalog Kabelförläggningssortimentet med alla nödvändiga komponenter – för en komplett lösning.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 83.1 MB
    Datum 2016-12-02
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 591 KB
    Datum 2016-10-11
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 622.9 KB
    Datum 2016-10-11
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    716201 : T-avgrening 16-150 stål Zinkpox vit
    Beskrivning
    T-avgrening 16-150 stål Zinkpox vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    T-avgrening 16-150 stål Zinkpox vit
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    716201 : T-avgrening 16-150 stål Zinkpox vit
    Beskrivning
    T-avgrening 16-150 stål Zinkpox vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    T-avgrening 16-150 stål Zinkpox vit
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    716201 : T-avgrening 16-150 stål Zinkpox vit
    Beskrivning
    T-avgrening 16-150 stål Zinkpox vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    T-avgrening 16-150 stål Zinkpox vit
    Utbytesdokument
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.4)
    Beskrivning
    Under flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 538.3 KB
    Datum 2020-10-20
    Beskrivning
    Under flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.