Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Wibe kabelstegar
Bild av 716306 Schneider Electric

716306

E-nummer: 1121513

Green premium brand logo
Bild av 716306 Schneider Electric
716306
E-nummer: 1121513
Green premium brand logo

Pendel / Ankarskena 24/48 stål Zinkpox vit 3 meter

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    7321677163069
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Wibe
    typ av produkt eller komponent
    Takfäste
    mounting location
    Area with almost permanent high levels of humidity and airborne pollution tunnels and dockyards
    Teknisk data
    form
    C-form
    montagefästen
    Golv
    Tak
    serie kompatibilitet
    Wibe
    material with surface treatment
    Stål, Zinkpox Vit
    corrosion class
    C5-I
    höjd
    2970 mm
    bredd
    26 mm
    djup
    48 mm
    vikt
    520 kg / sats om 100
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    5670,000 g
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    Enligt våra försäljningsvillkor
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk12
    • svenska7
    • engelska5
    • franska4
    • italienska4
    • tyska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Wibe och Defem Kabelförläggningssystem (Version 1.0)
    Beskrivning
    Produktkatalog Kabelförläggningssortimentet med alla nödvändiga komponenter – för en komplett lösning.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 72.1 MB
    Datum 2020-09-30
    Beskrivning
    Produktkatalog Kabelförläggningssortimentet med alla nödvändiga komponenter – för en komplett lösning.
    Schneider Electrics BÄSTA VAL SNABBGUIDE (Version 3.0)
    Beskrivning
    Schneider Electrics BÄSTA VAL har samlat de bästa och populära produkterna och tjänsterna på ettoch samma ställe – vi hoppas det ska underlätta din vardag. Här hittar du information om områdena för Wibe kabelstegar, Canalis kanalskenor KBA, KBB och KBC, Thorsman installationssystem, installationsmateriel, KNX, DCL lamputtag, normsystem Resi9, strömbrytare och uttag i serierna Exxact, Aqua-Stark, Argus, Robust och Renova, elbilsladdare EVlink, nätverk Actassi och arbetsbelysning.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.8 MB
    Datum 2020-05-28
    Beskrivning
    Schneider Electrics BÄSTA VAL har samlat de bästa och populära produkterna och tjänsterna på ettoch samma ställe – vi hoppas det ska underlätta din vardag. Här hittar du information om områdena för Wibe kabelstegar, Canalis kanalskenor KBA, KBB och KBC, Thorsman installationssystem, installationsmateriel, KNX, DCL lamputtag, normsystem Resi9, strömbrytare och uttag i serierna Exxact, Aqua-Stark, Argus, Robust och Renova, elbilsladdare EVlink, nätverk Actassi och arbetsbelysning.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 83.1 MB
    Datum 2016-12-02
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 591 KB
    Datum 2016-10-11
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 620.2 KB
    Datum 2016-10-11
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 622.9 KB
    Datum 2016-10-11
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 608 KB
    Datum 2016-10-11
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    716306 : 716306_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    716306_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    716306_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WIBE METAL CABLE TRAY (Version 2.0)
    Beskrivning
    WIBE METAL CABLE TRAY
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 358.8 KB
    Datum 2019-09-18
    Beskrivning
    WIBE METAL CABLE TRAY
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    716306 : Pendel / Ankarskena 24/48 stål Zinkpox vit 3 meter
    Beskrivning
    Pendel / Ankarskena 24/48 stål Zinkpox vit 3 meter
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Pendel / Ankarskena 24/48 stål Zinkpox vit 3 meter
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    716306 : 716306_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    716306_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    716306_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Utbytesdokument
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.4)
    Beskrivning
    Under flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 538.3 KB
    Datum 2020-10-20
    Beskrivning
    Under flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.