Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Wibe kabelrännor
Bild av 718037 Schneider Electric

718037

E-nummer: 1125666

Bild av 718037 Schneider Electric
718037
E-nummer: 1125666

Täckplåt W16-100 sendzimirförzinkad

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    7321677180370
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    Range
    Wibe
    Product
    Wibe kabelsrännor
    typ av produkt eller komponent
    Täckplatta
    enhetens korta namn
    W16
    Teknisk data
    produktdestination
    T-korsning
    X-korsning
    100 mm bredd 90° böj
    Material with surface treatment
    Stål, sendzimirförzinkad
    Corrosion class
    C2
    längd
    100 mm
    Höjd
    1,5 mm
    bredd
    100 mm
    vikt
    12 kg / sats om 100
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • svenska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 83.1 MB
    Datum 2016-12-02
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.