Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Wibe kabelstegar
Bild av 718565 Schneider Electric

718565

E-nummer: 1120229

Green premium brand logo
Bild av 718565 Schneider Electric
718565
E-nummer: 1120229
Green premium brand logo

Kabelstege KHZP-400 varmförzinkad 6 meter

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    7321677185658
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    Wibe
    produktnamn
    Wibe kabelstegar
    typ av produkt eller komponent
    Kabelstege
    enhetens korta namn
    KHZP
    enhetsapplikation
    Industriella applikationer
    Teknisk data
    typ av sidoprofil
    Sluten profil
    typ av stegpinne
    Perforerad profil
    placering (vid montage)
    Inomhus
    Utomhus
    rung spacing
    250 mm
    material with surface treatment
    Stål, varmgalvaniserad
    corrosion class
    C3/C4
    höjd
    55 mm
    bredd
    397 mm
    längd
    6 m
    vikt
    315 kg / 100 m
    Miljö
    mounting location
    Område med hög miljökorrosion, fukt och luftburna föroreningar industri och kustområden, kemiska fabriker
    standarder
    IEC 61537
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer View less

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska5
    • engelska3
    • franska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 83.1 MB
    Datum 2016-12-02
    Storlek pdf
    Storlek 49.4 MB
    Datum 2018-03-29
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 472.8 KB
    Datum 2012-04-25
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 622.9 KB
    Datum 2016-10-11
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    718565 : Kabelstege KHZP-400 varmförzinkad 6 meter
    Beskrivning
    Kabelstege KHZP-400 varmförzinkad 6 meter
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-01-17
    Beskrivning
    Kabelstege KHZP-400 varmförzinkad 6 meter
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    718565 : Kabelstege KHZP-400 varmförzinkad 6 meter
    Beskrivning
    Kabelstege KHZP-400 varmförzinkad 6 meter
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-01-17
    Beskrivning
    Kabelstege KHZP-400 varmförzinkad 6 meter
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    718565 : Kabelstege KHZP-400 varmförzinkad 6 meter
    Beskrivning
    Kabelstege KHZP-400 varmförzinkad 6 meter
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-01-17
    Beskrivning
    Kabelstege KHZP-400 varmförzinkad 6 meter
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.2)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    Storlek xlsx
    Storlek 311.9 KB
    Datum 2019-04-23
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /