Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Wibe kabelstegar
Bild av 718573 Schneider Electric

718573

E-nummer: 1120026

Green premium brand logo
Bild av 718573 Schneider Electric
718573
E-nummer: 1120026
Green premium brand logo

Kabelstege KHZSP-300 sendzimirförzinkad 4 m

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    7321677185733
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Wibe
    produktnamn
    Wibe kabelstegar
    typ av produkt eller komponent
    Kabelstege
    enhetens korta namn
    KHZSP
    enhetsapplikation
    Torr omgivning
    Teknisk data
    typ av sidoprofil
    Öppen profil
    typ av stegpinne
    Perforerad profil
    placering (vid montage)
    Inomhus
    rung spacing
    250 mm
    material with surface treatment
    Stål, sendzimirförzinkad
    corrosion class
    C2
    Höjd
    55 mm
    bredd
    300 mm
    längd
    4 m
    vikt
    217 kg / 100 m
    Miljö
    mounting location
    Partly outdoor environment with low exposure to corrosion lagerlokaler och parkeringsgarage
    standarder
    IEC 61537
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    7,98 kg
    Förpackning 1 höjd
    5,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    29,7 cm
    Förpackning 1 längd
    400 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk10
    • svenska6
    • engelska4
    • franska1
    • italienska1
    • tyska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 83.1 MB
    Datum 2016-12-02
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 472.8 KB
    Datum 2012-04-25
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Godkänd belastning kabelstege KHZSP / KHZSPZ (Version 1.0)
    Beskrivning
    Läs om max antal kablar på kabelstege KHZSP /KHZSPZ vid 4 meters konsolavstånd. Godkänd belastning enligt EL-AMA och SS-EN 61537
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 219.2 KB
    Datum 2020-05-07
    Beskrivning
    Läs om max antal kablar på kabelstege KHZSP /KHZSPZ vid 4 meters konsolavstånd. Godkänd belastning enligt EL-AMA och SS-EN 61537
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 184.1 KB
    Datum 2020-06-10
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 620.2 KB
    Datum 2016-10-11
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    718573 : Kabelstege KHZSP-300 sendzimirförzinkad 4 m
    Beskrivning
    Kabelstege KHZSP-300 sendzimirförzinkad 4 m
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    Kabelstege KHZSP-300 sendzimirförzinkad 4 m
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 373.3 KB
    Datum 2019-09-20
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    718573 : Kabelstege KHZSP-300 sendzimirförzinkad 4 m
    Beskrivning
    Kabelstege KHZSP-300 sendzimirförzinkad 4 m
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    Kabelstege KHZSP-300 sendzimirförzinkad 4 m
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    718573 : Kabelstege KHZSP-300 sendzimirförzinkad 4 m
    Beskrivning
    Kabelstege KHZSP-300 sendzimirförzinkad 4 m
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    Kabelstege KHZSP-300 sendzimirförzinkad 4 m
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.