Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Wibe kabelstegar
Bild av 721963 Schneider Electric

721963

E-nummer: 1122377

Green premium brand logo
Bild av 721963 Schneider Electric
721963
E-nummer: 1122377
Green premium brand logo

X-avgrening 17-800 varmförzinkad

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    7321677219636
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Wibe
    produktområde
    Wibe kabelstegar
    typ av produkt eller komponent
    X-korsning
    enhetens korta namn
    17
    Teknisk data
    innerradie
    268 mm
    typ av sidoprofil
    Sluten profil
    typ av stegpinne
    Perforerad profil
    produktdestination
    Kabelstege 800 mmbredd
    material med ytbehandling
    Stål, varmgalvaniserad
    korrosionsklass
    C3/C4
    längd
    1597 mm
    höjd
    55 mm
    bredd
    1597 mm
    vikt
    1070 kg / sats om 100
    Miljö
    monteringsplats
    Område med hög miljökorrosion, fukt och luftburna föroreningar industri och kustområden, kemiska fabriker
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    F