Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Wibe kabelrännor
Bild av 729126 Schneider Electric

729126

E-nummer: 1125565

Green premium brand logo
Bild av 729126 Schneider Electric
729126
E-nummer: 1125565
Green premium brand logo

Vertikal avvinkling W11/40-70 sendzimirförzinkad vit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    7321677291267
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Wibe
    produktområde
    Wibe kabelsrännor
    enhetens korta namn
    W11
    typ av produkt eller komponent
    Stigare
    mounting location
    Partly outdoor environment with low exposure to corrosion ware-houses and parking garages
    Teknisk data
    arbetsvinkel
    0…90 °
    typ av riktningsväxlare
    Vertikal
    produktdestination
    Kabelränna H= 40 mm B= 70 mm
    montagesätt
    Push-in
    montering
    Genom att låsa pluggen
    Med bult
    material with surface treatment
    Stål, sendzimirförzinkad Vit
    corrosion class
    C2
    bredd
    68 mm
    djup
    150 mm
    vikt
    10 kg / sats om 100
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    100,000 g
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • svenska6
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Wibe och Defem Kabelförläggningssystem (Version 1.0)
    Beskrivning
    Produktkatalog Kabelförläggningssortimentet med alla nödvändiga komponenter – för en komplett lösning.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 72.1 MB
    Datum 2020-09-30
    Beskrivning
    Produktkatalog Kabelförläggningssortimentet med alla nödvändiga komponenter – för en komplett lösning.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 83.1 MB
    Datum 2016-12-02
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    729126 : Vertikal avvinkling W11/40-70 sendzimirförzinkad vit
    Beskrivning
    Vertikal avvinkling W11/40-70 sendzimirförzinkad vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Vertikal avvinkling W11/40-70 sendzimirförzinkad vit
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    729126 : Vertikal avvinkling W11/40-70 sendzimirförzinkad vit
    Beskrivning
    Vertikal avvinkling W11/40-70 sendzimirförzinkad vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Vertikal avvinkling W11/40-70 sendzimirförzinkad vit
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    729126 : Vertikal avvinkling W11/40-70 sendzimirförzinkad vit
    Beskrivning
    Vertikal avvinkling W11/40-70 sendzimirförzinkad vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Vertikal avvinkling W11/40-70 sendzimirförzinkad vit
    Utbytesdokument
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.4)
    Beskrivning
    Under flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 538.3 KB
    Datum 2020-10-20
    Beskrivning
    Under flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.