Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Wibe kabelstegar
Bild av 731719 Schneider Electric

731719

E-nummer: 1121534

Green premium brand logo
Bild av 731719 Schneider Electric
731719
E-nummer: 1121534
Green premium brand logo

Pendel / Ankarskena 24/48 varmförzinkad 6m

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    7321677317196
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Wibe
    typ av produkt eller komponent
    Takfäste
    mounting location
    Område med hög miljökorrosion, fukt och luftburna föroreningar industri och kustområden, kemiska fabriker
    Teknisk data
    form
    C-form
    montagefästen
    Golv
    Tak
    serie kompatibilitet
    Wibe
    material with surface treatment
    Stål, varmgalvaniserad
    corrosion class
    C3/C4
    höjd
    5940 mm
    bredd
    26 mm
    djup
    48 mm
    vikt
    1120 kg / sats om 100
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    560,000 g
    Förpackning 1 längd
    6,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning