Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Wibe kabelstegar
Bild av 731914 Schneider Electric

731914

E-nummer: 1122562

Green premium brand logo
Bild av 731914 Schneider Electric
731914
E-nummer: 1122562
Green premium brand logo

Avvinkling 51 Syrafast stål AISI316L

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    7321677319145
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Wibe
    typ av produkt eller komponent
    Koppling
    serie kompatibilitet
    Wibe
    erhållen utrustning
    M12 skruv och mutter 2 x
    Teknisk data
    material with surface treatment
    Syrafast stål AISI 316L
    corrosion class
    C5-M
    höjd
    150 mm
    bredd
    193 mm
    vikt
    150 kg / sats om 100
    Miljö
    mounting location
    Område med nästan permanent hög luftfuktighet, luftföroreningar och salt reningsverk och offshore
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    1500,000 g
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja