Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Wibe kabelrännor
Bild av 734618 Schneider Electric

734618

E-nummer: 1120066

Green premium brand logo
Bild av 734618 Schneider Electric
734618
E-nummer: 1120066
Green premium brand logo

Pendelfäste W21 varmförzinkad

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    7321677346189
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Wibe
    produktområde
    Wibe kabelsrännor
    typ av produkt eller komponent
    Pendeltillbehör
    enhetens korta namn
    W21
    mounting location
    Område med hög miljökorrosion, fukt och luftburna föroreningar industri och kustområden, kemiska fabriker
    Teknisk data
    produktdestination
    Bärok/skarv
    montering
    Med bult
    material with surface treatment
    Stål, varmgalvaniserad
    corrosion class
    C3/C4
    tjocklek
    2 mm
    höjd
    97 mm
    djup
    24 mm
    vikt
    12 kg / sats om 100
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    1,200 g
    Förpackning 1 längd
    1,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska6
    • engelska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Wibe och Defem Kabelförläggningssystem (Version 1.0)
    Beskrivning
    Produktkatalog Kabelförläggningssortimentet med alla nödvändiga komponenter – för en komplett lösning.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 72.1 MB
    Datum 2020-09-30
    Beskrivning
    Produktkatalog Kabelförläggningssortimentet med alla nödvändiga komponenter – för en komplett lösning.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 83.1 MB
    Datum 2016-12-02
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    734618 : 734618_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    734618_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    734618_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WIBE CABLE LADDER (Version 3.0)
    Beskrivning
    WIBE CABLE LADDER
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 373.3 KB
    Datum 2019-09-20
    Beskrivning
    WIBE CABLE LADDER
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    734618 : Pendelfäste W21 varmförzinkad
    Beskrivning
    Pendelfäste W21 varmförzinkad
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    Pendelfäste W21 varmförzinkad
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    734618 : 734618_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    734618_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    734618_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Utbytesdokument
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.4)
    Beskrivning
    Under flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 538.3 KB
    Datum 2020-10-20
    Beskrivning
    Under flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.