Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Wibe kabelrännor
Bild av 782046 Schneider Electric

782046

E-nummer: 1126221

Bild av 782046 Schneider Electric
782046
E-nummer: 1126221

Kabelränna FS W1/60-500 2 meter operforerad sendzimirförzinkad vit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    7321677820467
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Wibe
    produktområde
    Wibe kabelsrännor
    typ av produkt eller komponent
    Förstärkt kabelränna
    enhetens korta namn
    W1
    mounting location
    Delvis utomhusmiljö med låg exponering för korrosion lagerlokaler och parkeringsgarage
    Teknisk data
    typ av kabelränna
    Ohålad
    material with surface treatment
    Stål, sendzimirförzinkad Vit
    corrosion class
    C2
    hålstorlek
    Ø 5.8 mm trådändarna för låsning av skarv
    höjd
    60 mm
    bredd
    500 mm
    längd
    2000 mm
    vikt
    760 kg / 100 m
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    15200,000 g
    Förpackning 1 höjd
    60,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    500,000 mm
    Förpackning 1 längd
    2000,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk3
    • svenska2
    • engelska1
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 472.8 KB
    Datum 2012-04-25
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    782046 : Kabelränna FS W1/60-500 2 meter operforerad sendzimirförzinkad vit
    Beskrivning
    Kabelränna FS W1/60-500 2 meter operforerad sendzimirförzinkad vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-20
    Beskrivning
    Kabelränna FS W1/60-500 2 meter operforerad sendzimirförzinkad vit
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.