Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Wibe kabelrännor
Bild av 782203 Schneider Electric

782203

E-nummer: 1126234

Green premium brand logo
Bild av 782203 Schneider Electric
782203
E-nummer: 1126234
Green premium brand logo

Kabelränna W3/60-100 3 meter perforerad sendzimirförzinkad

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    7321677822034
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Wibe
    produktområde
    Wibe kabelsrännor
    typ av produkt eller komponent
    Kabelränna
    enhetens korta namn
    W3
    mounting location
    Delvis utomhusmiljö med låg exponering för korrosion lagerlokaler och parkeringsgarage
    Teknisk data
    typ av kabelränna
    Hålad
    material with surface treatment
    Stål, sendzimirförzinkad
    corrosion class
    C2
    hålstorlek
    Ø 5.8 mm trådändarna för låsning av skarv
    höjd
    60 mm
    bredd
    100 mm
    längd
    3 m
    vikt
    180 kg / 100 m
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    5,4 kg
    Förpackning 1 höjd
    6 cm
    Förpackning 1 bredd
    10 cm
    Förpackning 1 längd
    300 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska5
    • engelska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 83.1 MB
    Datum 2016-12-02
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    782203 : Kabelränna W3/60-100 3 meter perforerad sendzimirförzinkad
    Beskrivning
    Kabelränna W3/60-100 3 meter perforerad sendzimirförzinkad
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-20
    Beskrivning
    Kabelränna W3/60-100 3 meter perforerad sendzimirförzinkad
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WIBE METAL CABLE TRAY (Version 2.0)
    Beskrivning
    WIBE METAL CABLE TRAY
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 358.8 KB
    Datum 2019-09-18
    Beskrivning
    WIBE METAL CABLE TRAY
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    782203 : Kabelränna W3/60-100 3 meter perforerad sendzimirförzinkad
    Beskrivning
    Kabelränna W3/60-100 3 meter perforerad sendzimirförzinkad
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-20
    Beskrivning
    Kabelränna W3/60-100 3 meter perforerad sendzimirförzinkad
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    782203 : Kabelränna W3/60-100 3 meter perforerad sendzimirförzinkad
    Beskrivning
    Kabelränna W3/60-100 3 meter perforerad sendzimirförzinkad
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-20
    Beskrivning
    Kabelränna W3/60-100 3 meter perforerad sendzimirförzinkad
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.