Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Wibe kabelrännor
Bild av 782279 Schneider Electric

782279

E-nummer: 1126462

Green premium brand logo
Bild av 782279 Schneider Electric
782279
E-nummer: 1126462
Green premium brand logo

Vertikalkrök W11/60-200 sendzimirförzinkad

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    7321677822799
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Wibe
    produktområde
    Wibe kabelsrännor
    enhetens korta namn
    W11
    typ av produkt eller komponent
    Stigare
    mounting location
    Partly outdoor environment with low exposure to corrosion lagerlokaler och parkeringsgarage
    Teknisk data
    arbetsvinkel
    0…90 °
    typ av riktningsväxlare
    Vertikal
    produktdestination
    Kabelränna H= 60 mm B= 200 mm
    montagesätt
    Push-in
    montering
    Med bult
    Genom att låsa pluggen
    material with surface treatment
    Stål, sendzimirförzinkad
    corrosion class
    C2
    bredd
    197 mm
    djup
    200 mm
    vikt
    31 kg / sats om 100
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,310 g
    Förpackning 1 längd
    1,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska4
    • engelska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 83.1 MB
    Datum 2016-12-02
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    782279 : Vertikalkrök W11/60-200 sendzimirförzinkad
    Beskrivning
    Vertikalkrök W11/60-200 sendzimirförzinkad
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-05
    Beskrivning
    Vertikalkrök W11/60-200 sendzimirförzinkad
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 358.8 KB
    Datum 2019-09-18
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    782279 : Vertikalkrök W11/60-200 sendzimirförzinkad
    Beskrivning
    Vertikalkrök W11/60-200 sendzimirförzinkad
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-05
    Beskrivning
    Vertikalkrök W11/60-200 sendzimirförzinkad
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.