Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Wibe kabelrännor
Bild av 782311 Schneider Electric

782311

E-nummer: 1126252

Bild av 782311 Schneider Electric
782311
E-nummer: 1126252

Kabelränna W3/60-400 3 meter perforerad sendzimirförzinkad vit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    7321677823116
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Wibe
    produktområde
    Wibe kabelsrännor
    typ av produkt eller komponent
    Kabelränna
    enhetens korta namn
    W3
    mounting location
    Partly outdoor environment with low exposure to corrosion lagerlokaler och parkeringsgarage
    Teknisk data
    typ av kabelränna
    Hålad
    material with surface treatment
    Stål, sendzimirförzinkad Vit
    corrosion class
    C2
    hålstorlek
    Ø 5.8 mm trådändarna för låsning av skarv
    Höjd
    60 mm
    bredd
    400 mm
    längd
    3 m
    vikt
    440 kg / 100 m
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    13,2 kg
    Förpackning 1 höjd
    6 cm
    Förpackning 1 bredd
    40 cm
    Förpackning 1 längd
    300 cm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • svenska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 83.1 MB
    Datum 2016-12-02
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.