Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Wibe kabelrännor
Bild av 782478 Schneider Electric

782478

E-nummer: 1126440

Bild av 782478 Schneider Electric
782478
E-nummer: 1126440

Krök justerbar W10S/60-600 sendzimirförzinkad vit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    7321677824786
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Wibe
    produktnamn
    Wibe kabelrännor
    typ av produkt eller komponent
    Ställbar böj
    enhetens korta namn
    W10
    Teknisk data
    arbetsvinkel
    105…165 ° justerbar i steg om 7,5°
    typ av riktningsväxlare
    Horisontell
    produktdestination
    Kabelränna H= 60 mm B= 600 mm
    montagesätt
    Push-in
    montering
    Genom att låsa pluggen
    Med bult
    material with surface treatment
    Stål, sendzimirförzinkad Vit
    corrosion class
    C2
    Höjd
    60 mm
    bredd
    597 mm
    vikt
    406 kg / sats om 100
    Miljö
    mounting location
    Partly outdoor environment with low exposure to corrosion lagerlokaler och parkeringsgarage
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    8,120 g
    Förpackning 1 längd
    1,000 mm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk3
    • svenska2
    • engelska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 83.1 MB
    Datum 2016-12-02
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 472.8 KB
    Datum 2012-04-25
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.