Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Wibe kabelrännor
Bild av 783888 Schneider Electric

783888

E-nummer: 1125796

Green premium brand logo
Bild av 783888 Schneider Electric
783888
E-nummer: 1125796
Green premium brand logo

Krök 90° W4-200 syrafast stål AISI 316L

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    7321677838882
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Wibe
    produktnamn
    Wibe kabelrännor
    typ av produkt eller komponent
    90° böj
    enhetens korta namn
    W4
    Teknisk data
    arbetsvinkel
    90 °
    typ av riktningsväxlare
    Horisontell
    produktdestination
    Montageränna B= 200 mm
    montering
    Med bult
    material with surface treatment
    Syrafast stål AISI 316L
    corrosion class
    C5-M
    Höjd
    16 mm
    vikt
    55 kg / sats om 100
    Miljö
    mounting location
    Område med nästan permanent hög luftfuktighet, luftföroreningar och salt reningsverk och offshore
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    1,000 g
    Förpackning 1 längd
    1,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • svenska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 83.1 MB
    Datum 2016-12-02
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    783888 : Krök 90° W4-200 syrafast stål AISI 316L
    Beskrivning
    Krök 90° W4-200 syrafast stål AISI 316L
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-09
    Beskrivning
    Krök 90° W4-200 syrafast stål AISI 316L
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    783888 : Krök 90° W4-200 syrafast stål AISI 316L
    Beskrivning
    Krök 90° W4-200 syrafast stål AISI 316L
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-09
    Beskrivning
    Krök 90° W4-200 syrafast stål AISI 316L
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.