Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Wibe kabelrännor
Bild av 783904 Schneider Electric

783904

E-nummer: 1125788

Bild av 783904 Schneider Electric
783904
E-nummer: 1125788

Vertikalkrök W4-200 syrafast stål AISI 316L

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    7321677839049
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Wibe
    produktområde
    Wibe kabelsrännor
    enhetens korta namn
    W4
    typ av produkt eller komponent
    Stigare
    mounting location
    Område med nästan permanent hög luftfuktighet, luftföroreningar och salt reningsverk och offshore
    Teknisk data
    arbetsvinkel
    90 °
    typ av riktningsväxlare
    Vertikal
    produktdestination
    Montageränna B= 200 mm
    montering
    Med bult
    material with surface treatment
    Syrafast stål AISI 316L
    corrosion class
    C5-M
    Höjd
    16 mm
    bredd
    202 mm
    djup
    250 mm
    vikt
    42 kg / sats om 100
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • svenska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 83.1 MB
    Datum 2016-12-02
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.