Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Wibe kabelrännor
Bild av 784111 Schneider Electric

784111

E-nummer: 1125778

Green premium brand logo
Bild av 784111 Schneider Electric
784111
E-nummer: 1125778
Green premium brand logo

Vertikalkrök W4-300 sendzimirförzinkad vit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    7321677841110
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Wibe
    produktområde
    Wibe kabelsrännor
    enhetens korta namn
    W4
    typ av produkt eller komponent
    Stigare
    mounting location
    Delvis utomhusmiljö med låg exponering för korrosion lagerlokaler och parkeringsgarage
    Teknisk data
    arbetsvinkel
    90 °
    typ av riktningsväxlare
    Vertikal
    produktdestination
    Montageränna B= 300 mm
    material with surface treatment
    Stål, sendzimirförzinkad Vit
    corrosion class
    C2
    höjd
    16 mm
    bredd
    302 mm
    djup
    250 mm
    vikt
    68 kg / sats om 100
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    680,000 g
    Förpackning 1 höjd
    1,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    302,000 mm
    Förpackning 1 längd
    250,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska5
    • engelska1
    • franska1
    • italienska1
    • tyska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 83.1 MB
    Datum 2016-12-02
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 949.1 KB
    Datum 2016-10-11
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    784111 : 784111_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    784111_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-26
    Beskrivning
    784111_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    784111 : Vertikalkrök W4-300 sendzimirförzinkad vit
    Beskrivning
    Vertikalkrök W4-300 sendzimirförzinkad vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-26
    Beskrivning
    Vertikalkrök W4-300 sendzimirförzinkad vit
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    784111 : 784111_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    784111_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-26
    Beskrivning
    784111_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.