Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Wibe kabelrännor
Bild av 786832 Schneider Electric

786832

E-nummer: 1125027

Green premium brand logo
Bild av 786832 Schneider Electric
786832
E-nummer: 1125027
Green premium brand logo

Kabelränna FS W1/40-600 2 meter operforerad sendzimirförzinkad

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    7321677868322
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Wibe
    produktområde
    Wibe kabelsrännor
    typ av produkt eller komponent
    Förstärkt kabelränna
    enhetens korta namn
    W1
    mounting location
    Partly outdoor environment with low exposure to corrosion lagerlokaler och parkeringsgarage
    Teknisk data
    typ av kabelränna
    Ohålad
    material with surface treatment
    Stål, sendzimirförzinkad
    corrosion class
    C2
    hålstorlek
    Ø 5.8 mm trådändarna för låsning av skarv
    Höjd
    40 mm
    bredd
    600 mm
    längd
    2000 mm
    vikt
    830 kg / 100 m
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    16600,000 g
    Förpackning 1 höjd
    40,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    600,000 mm
    Förpackning 1 längd
    2000,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska3
    • engelska3
    • franska1
    • italienska1
    • tyska1
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 472.8 KB
    Datum 2012-04-25
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 949.1 KB
    Datum 2016-10-11
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    786832 : 786832_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    786832_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-06
    Beskrivning
    786832_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 358.8 KB
    Datum 2019-09-18
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    786832 : 786832_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    786832_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-06
    Beskrivning
    786832_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.