Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Wibe kabelrännor
Bild av 791287 Schneider Electric

791287

E-nummer: 1126323

Green premium brand logo
Bild av 791287 Schneider Electric
791287
E-nummer: 1126323
Green premium brand logo

Skarv W7/40-300 stål Zinkpox vit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    7321677912872
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Wibe
    produktområde
    Wibe kabelsrännor
    typ av produkt eller komponent
    Skarv
    enhetens korta namn
    W7
    mounting location
    Område med nästan permanent hög luftfuktighet, luftföroreningar tunnlar och varv
    Teknisk data
    produktdestination
    Perforerad kabelränna H= 40 mm B= 300 mm
    montagesätt
    Push-in
    montering
    Med bult
    Genom att låsa pluggen
    material with surface treatment
    Stål, Zinkpox Vit
    corrosion class
    C5-I
    bredd
    296 mm
    djup
    300 mm
    vikt
    107 kg / sats om 100
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    2,140 g
    Förpackning 1 längd
    1,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridisk