Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Wibe kabelstegar
Bild av 791334 Schneider Electric

791334

E-nummer: 1120150

Green premium brand logo
Bild av 791334 Schneider Electric
791334
E-nummer: 1120150
Green premium brand logo

Kabelstege KHZ-400 3 meter varmförzinkad

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    7321677913343
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Wibe
    produktnamn
    Wibe kabelstegar
    typ av produkt eller komponent
    Kabelstege
    enhetens korta namn
    KHZ
    enhetsapplikation
    Industriella applikationer
    Teknisk data
    typ av sidoprofil
    Sluten profil
    typ av stegpinne
    Rund
    placering (vid montage)
    Utomhus
    Inomhus
    rung spacing
    250 mm
    material with surface treatment
    Stål, varmgalvaniserad
    corrosion class
    C3/C4
    Höjd
    55 mm
    Bredd
    500 mm
    längd
    2 m
    vikt
    340 kg / 100 m
    Miljö
    mounting location
    Område med hög miljökorrosion, fukt och luftburna föroreningar industri och kustområden, kemiska fabriker
    standarder
    IEC 61537
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    9600,000 g
    Förpackning 1 höjd
    55,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    397,000 mm
    Förpackning 1 längd
    3000,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska6
    • engelska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 83.1 MB
    Datum 2016-12-02
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Godkänd belastning kabelstege KHZSP / KHZSPZ (Version 1.0)
    Beskrivning
    Läs om max antal kablar på kabelstege KHZSP /KHZSPZ vid 4 meters konsolavstånd. Godkänd belastning enligt EL-AMA och SS-EN 61537
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 219.2 KB
    Datum 2020-05-07
    Beskrivning
    Läs om max antal kablar på kabelstege KHZSP /KHZSPZ vid 4 meters konsolavstånd. Godkänd belastning enligt EL-AMA och SS-EN 61537
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    791334 : Kabelstege KHZ-400 3 meter varmförzinkad
    Beskrivning
    Kabelstege KHZ-400 3 meter varmförzinkad
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    Kabelstege KHZ-400 3 meter varmförzinkad
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 373.3 KB
    Datum 2019-09-20
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    791334 : Kabelstege KHZ-400 3 meter varmförzinkad
    Beskrivning
    Kabelstege KHZ-400 3 meter varmförzinkad
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    Kabelstege KHZ-400 3 meter varmförzinkad
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    791334 : Kabelstege KHZ-400 3 meter varmförzinkad
    Beskrivning
    Kabelstege KHZ-400 3 meter varmförzinkad
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    Kabelstege KHZ-400 3 meter varmförzinkad
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.