Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Defem trådstegar
Bild av 791413 Schneider Electric

791413

E-nummer: 1120754

Green premium brand logo
Bild av 791413 Schneider Electric
791413
E-nummer: 1120754
Green premium brand logo

Konsol 50i-200 sendzimirförzinkad

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    7321677914135
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Wibe
    typ av produkt eller komponent
    Konsol
    specifik produktanvändning
    Lättare montage
    mounting location
    Partly outdoor environment with low exposure to corrosion lagerlokaler och parkeringsgarage
    Teknisk data
    tillbehör / separat kategori
    Tillbehör fästen
    montagefästen
    Vägg
    Pendel / ankarskena
    Takpendel
    material with surface treatment
    Stål, sendzimirförzinkad naturell
    corrosion class
    C2
    Höjd
    85 mm
    Bredd
    43 mm
    djup
    259 mm
    vikt
    29 kg / sats om 100
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    290 g
    Förpackning 1 höjd
    8,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    4,3 cm
    Förpackning 1 längd
    25,9 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk13
    • svenska7
    • engelska6
    • franska6
    • italienska6
    • tyska6
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Schneider Electric's BÄSTA VAL SNABBGUIDE (Version 3.0)
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.8 MB
    Datum 2020-05-28
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 83.1 MB
    Datum 2016-12-02
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Fiberrännor och tillbehör - snabbguide (Version 1.0)
    Beskrivning
    Ett av våra kabelförläggningssystem för datahallar.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.1 MB
    Datum 2018-06-01
    Beskrivning
    Ett av våra kabelförläggningssystem för datahallar.
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 620.2 KB
    Datum 2016-10-11
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 949.1 KB
    Datum 2016-10-11
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 591 KB
    Datum 2016-10-11
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 437 KB
    Datum 2016-10-11
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 608 KB
    Datum 2016-10-11
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 622.9 KB
    Datum 2016-10-11
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    791413 : Konsol 50i-200 sendzimirförzinkad
    Beskrivning
    Konsol 50i-200 sendzimirförzinkad
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Konsol 50i-200 sendzimirförzinkad
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    791413 : Konsol 50i-200 sendzimirförzinkad
    Beskrivning
    Konsol 50i-200 sendzimirförzinkad
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Konsol 50i-200 sendzimirförzinkad
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    791413 : Konsol 50i-200 sendzimirförzinkad
    Beskrivning
    Konsol 50i-200 sendzimirförzinkad
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Konsol 50i-200 sendzimirförzinkad
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.